9W-8359: ENS. JANTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9W-8359: ENS. JANTE

    Numéro de pièce : 9W-8359
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 9,21
    • Diamètre de filetage (mm): 234
    • Diamètre de la bride (in): 10,51
    • Diamètre de la bride (mm): 267
    • Taille de vis (in): 3/8
    • Taille de vis (mm): 3/8
    • Type de bride: Bride simple
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.