9W-8365: PROTECTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9W-8365: PROTECTEUR

    Numéro de pièce : 9W-8365
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Protecteur de dents R500 - Effilé (90 mm). 2 goupilles

    Description :
    Protection des dents pour tracteurs D9 - D10.

    Attributs :
    De construction robuste, les protecteurs de dents Cat® protègent la partie inférieure des dents de l'usure et des impacts. Associés aux pointes Cat, ils offrent une transition progressive ainsi qu'un bord d'attaque plus affûté pour des résultats plus fiables.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Distance entre les trous de retenue (in): 4,25
    • Largeur de la dent (in): 3,54
    • Rétention (CapSure ou Pin-On): À claveter
    • Taille de la pointe de ripper: R500
    track-type tractor
    D9R, D9T, D10T, D10T2, D10R, D10N

    wheel dozer
    854G

    work tool


    excavator
    329D, 345C, 345C L 345D L 329D L