9W-8437: PLANÉTAIRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9W-8437: PLANÉTAIRE

    Numéro de pièce : 9W-8437
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pignon à denture droite Cat®

    Description :
    Un pignon à denture droite est le type de pignon le plus courant, et il se compose d'un cylindre ou d'un disque doté de dents droites orientées vers l'extérieur. Un pignon à denture droite présente également le même aspect des deux côtés, car les dents sont droites d'un côté à l'autre.


    Attributs :
    Les pignons Cat sont construits dans des matériaux sélectionnés avec soin, selon des caractéristiques strictes qui correspondent aux charges rencontrées dans les machines Cat. Ils sont fabriqués à l'aide de processus thermiques spécifiques et, dans certains cas, propriétaires, notamment la cémentation, la nitruration et la trempe superficielle par induction. Les pignons Cat offrent la densité de puissance (quantité de puissance qu'un pignon peut transmettre par rapport à sa taille) la plus élevée du secteur, et ils sont conçus dans une optique de réutilisation. Ils sont par conséquent plus durables et contribuent à réduire les coûts d'exploitation généraux de la machine.


    Applications recommandées :
    Les pignons Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    Pignon à denture droite Classic
    underground mining loaders
    R1700G

    load, haul, dump
    R1600H, R1700K, R1600G, R1700G

    wheel-type loader
    966G II 980G II 980G, 980M, 966G, 972M, 972G, 980H, 972K, 972H, 980K, 970F, 966F II 97AM 966H, 972G II 980C, 972L

    wheel dozer
    814F, 8A4K 814K, 814F II

    wheel loaders
    972M, 980M, 980F, 966F, 972L, 980K, 980H, 966G, 970F, 972G, 980L, 966GII, 980GII, 980FII, 972GII

    compactors
    815B, 816K, 816F, 815F, 815K

    earthmoving compactor
    816K, 815K, 815F II 816F II