9W-8612: ENTRETOISE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9W-8612: ENTRETOISE

    Numéro de pièce : 9W-8612
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat® (entretoise uniquement)

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    track-type tractor
    D7H, D6R, D6R II D6H, D6T XW PAT D6T XL D7R, D6H II D6T, 6S D6R III D8T, D7R II D6T LGP 6 8SU D6H XR 6SU 7SU 57H 6A 56H D6T XL PAT 7 D8N, D6T LGPPAT D6T XW 7S 7U 7S LGP D8R II 8U D7R XR D6R XL D8R D6R LGP 7A 8 8A D6H XL 56 D7R LGP D6R STD

    pipelayer
    PL72, PL87, PL83, 583T, 587R, 583R, 578, 572R II 587T, 572R