9W-8620: BORD
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9W-8620: BORD

    Numéro de pièce : 9W-8620
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Lame de coupe

    Description :
    Lame de coupe (19 mm).


    Attributs :
    Lame de coupe à boulonner/Centre.


    Applications recommandées :
    Certains godets normaux utilisés sur les chargeuses 910 et 914.

    • Hauteur (in): 10
    • Hauteur (mm): 254
    • Largeur (mm): 19
    • Longueur (in): 60,04
    • Longueur (mm): 1 525
    • Machine: Chargeuse
    bhl
    446B, 450F, 450E

    wheel loaders
    910K 914M

    it
    IT14G, IT14G2

    wtl
    914G, 918M 914K 914G2, 910G, 910M 910K