9W-9300: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9W-9300: BAGUE

    Numéro de pièce : 9W-9300
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague de butée pour chaîne étanche et lubrifiée

    Description :

    • Les bagues de butée servent à protéger le système d'étanchéité.

    Attributs :

    • Les chaînes SALT (Sealed and Lubricated Track, chaîne étanche et lubrifiée) Cat® maintiennent le lubrifiant à l'intérieur du train de roulement et empêchent la pénétration de substances abrasives. Elles éliminent l'usure de la tige et de la bague internes et donc réduisent les coûts d'entretien et les immobilisations, tout en améliorant la durée de vie et la facilité d'entretien. Associées au modèle de chaîne qui correspond à votre machine et votre environnement d'utilisation, les chaînes SALT vous offrent une configuration de train de roulement universelle pour des terrains très variés.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Type de patin: Service modéré, simple arête, chaîne quadruple
    track-type tractor
    10 59 D10R, D10N, 59L 59N 10U D10, 10S 10SU 10C 58L