9W-9351: PATIN - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9W-9351: PATIN - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 9W-9351
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne (triple arête, perforé au centre)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.


    Attributs :

    • Les patins de chaîne à triple arête offrent une pénétration et une traction limitées par rapport aux patins de chaîne à simple arête, mais ils présentent une meilleure capacité de rotation. Les patins de chaîne à triple arête sont installés de série sur les chargeuses et pelles hydrauliques à chaînes, car ces engins ont besoin d'une résistance à la rotation moins importante et d'une plus grande manœuvrabilité.
    • Dans les patins de chaîne perforés au centre, un trou est découpé entre les boulons pour l'évacuation du matériau de protection extrudable.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 7,5
    • Largeur du patin (in): 31,5
    • Taille de vis (in): 0,7874
    • Type de patin: Triple arête, perforé au centre
    excavator
    321B, 320C, 320B L 322B, 320D LRR 319D 322B LN 320B U 324D L 320 L 320B FM LL 330D2 320, 322C, 320D L 322B L 320C L 320D, 329D L 320D RR 320B S 321D LCR 320B LU 323D L 317, 318C, 317B L 318B N 320B LL 317 N 315B L 320C FM 320N, 320B, 321C 324D, 322 L 320B N 318B, 317B LN 322, 324D LN