9W-9352: PATIN - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9W-9352: PATIN - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 9W-9352
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne (triple arête, perforé au centre)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.


    Attributs :

    • Les patins de chaîne à triple arête offrent une pénétration et une traction limitées par rapport aux patins de chaîne à simple arête, mais ils présentent une meilleure capacité de rotation. Les patins de chaîne à triple arête sont installés de série sur les chargeuses et pelles hydrauliques à chaînes, car ces engins ont besoin d'une résistance à la rotation moins importante et d'une plus grande manœuvrabilité.
    • Dans les patins de chaîne perforés au centre, un trou est découpé entre les boulons pour l'évacuation du matériau de protection extrudable.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (mm): 190,5
    • Largeur des patins (mm): 900
    • Taille de vis (mm): M20
    • Type de patin: Triple arête, perforé au centre
    exc
    320C, 324D, 322B L 318C, 324D L 323D L 320B L 319D 311C 322C, 323D2 L 323D LN 322B LN 323E LN 318B N 323E SA 317, 319D L 320B, 319D LN 317 N 324D LN 315D L 320B N 323D, 323E L 320B S 318B