9W-9704: Adaptateur (axe latéral) Série J
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9W-9704: Adaptateur (axe latéral) Série J

    Numéro de pièce : 9W-9704
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur J700, centre, avec axe latéral

    Description :
    Adaptateur J700, central. S'ajuste à un bord de 63,5 mm et un angle conique de 22,5 degrés

    Attributs :
    Les adaptateurs à double languette Cat® présentent un profil plus bas que les adaptateurs affleurants, ce qui permet davantage de pénétration et une productivité plus élevée.

    Applications recommandées :
    Godet de chargeuses sur pneus.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Machine: Chargeuse
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option ARM
    • Position: Centre
    • Taille de l'adaptateur: J700
    • Équipement: Soudé
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.