9W-9856: ENS. DISQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9W-9856: ENS. DISQUE

    Numéro de pièce : 9W-9856
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Disque de friction en élastomère

    Description :
    Un disque de friction en élastomère se caractérise par une résistance élevée à la chaleur, une résistance moyenne à élevée à l'usure, ainsi que par une absorption d'énergie élevée.


    Attributs :
    Les matériaux de friction Cat® sont conçus pour optimiser le fonctionnement des composants dans lesquels ils sont utilisés.


    Applications recommandées :
    Toutes les applications.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 17
    • Diamètre extérieur (mm): 431.9
    • Épaisseur (in): 0.22
    • Épaisseur (mm): 5.6
    track-type tractor
    8 59N 8S 59 D9R, 10 D8L, D10N, 9U D10R, 9 8A D10T2, 9SU D10T, 10SU 58L D9T, D9N, 59L 58 10U

    pipelayer
    589

    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    980G, 980H, 988K, 988B, 980F II 986K, 980G II 980F, 986H, 988F II 980K, 988G, 988H, 980C, 980K HLG 988F

    wheel dozer
    824K, 834H, 834G, 834B, 824G, 824C, 834U 834S 824G II 834K, 824H

    wheel dozers
    834K

    articulated dump truck
    D350E, D350E II D40D, D400E, D400D

    earthmoving compactor
    825K, 826H, 825G II 826K, 836, 836K, 826C, 825C, 836H, 825H, 825G, 826G II 826G, 836G