9W-9895: PATIN
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9W-9895: PATIN

    Numéro de pièce : 9W-9895
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne (triple arête)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.


    Attributs :

    • Les patins de chaîne à triple arête offrent une pénétration et une traction limitées par rapport aux patins de chaîne à simple arête, mais ils présentent une meilleure capacité de rotation. Les patins de chaîne à triple arête sont installés de série sur les chargeuses et pelles hydrauliques à chaînes, car ces engins ont besoin d'une résistance à la rotation moins importante et d'une plus grande manœuvrabilité.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8,5
    • Inclinaison de chaîne (mm): 215,9
    • Largeur des patins (mm): 675
    • Largeur du patin (in): 26,6
    • Taille de vis (in): 7/8
    • Taille de vis (mm): 7/8
    • Type de patin: Triple arête
    track-type loader
    973