9X-1382: BATTERIE - 24F
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-1382: BATTERIE - 24F

    Numéro de pièce : 9X-1382
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Batterie de gamme usage général 12 V avec capacité de démarrage à froid de 650 A

    Description :
    Les batteries Cat® fournissent à vos équipements l'énergie nécessaire pour fonctionner.

    Attributs :
    1) Ampérage de démarrage à froid (CCA, Cold Cranking Amp) de pointe.
    2) Résistance maximale aux vibrations.
    3) Les batteries sans entretien et les batteries à entretien réduit sont disponibles en versions humide et sèche.

    Applications recommandées :
    Idéales pour les moteurs et machines Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Acide nominal de remplissage (ltr): 5.7
    • Acide nominal de remplissage (US qt): 6
    • Application: Batterie de démarrage, 0
    • Capacité Ah sur 20 heures: 0, 50
    • Capacité de réserve min.: 120
    • Cosse: 0, Goujon fileté
    • Largeur (in): 6.8
    • Longueur (in): 0, 10.60
    • Taille de groupe: 24F
    • Type d'entretien: 0, Sans entretien
    • Type d'équipement: 0, 0, TOMBEREAU, 0, 0, 0, 0, 0, 0, APPLICATIONS INDUSTRIELLES, 0, APPLICATIONS AGRICOLES, 0, 0, 0, INDUSTRIAL, TRUCK, AGRICULTURAL
    • Type de batterie: Sec, 0
    • Type de grille: Conception de grille en alliage plomb-calcium, 0
    • Volts: 0, 12
    • Énergie de démarrage à froid (cca): 650