9X-2092: GARNITURE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-2092: GARNITURE

    Numéro de pièce : 9X-2092
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Garniture

    Description :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, le rembourrage ou l'isolation thermique.

    Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

    Attributs :
    Les joints-raccords Cat® sont fabriqués dans des matériaux adaptés aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux rayons UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues conjointement avec les structures extérieures pour offrir des performances d'étanchéité durables.

    Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: Le plastique vinyle éponge (cellules fermées) est utilisé à des fins d'isolation thermique et peut également servir de rembourrage. Il présente une excellente résistance aux huiles, aux graisses et à de nombreux produits chimiques. Limiter son exposition au soleil.
    • Hauteur hors tout (in): 5,51
    • Matière: Plastique - Vinyle éponge
    • Type de conception: Enclipsable sur bordure
    pipelayer
    578, 583R, 572R, 589, 561N, 561M

    wheel tractor-scraper
    657G, 623G, 621G, 637G, 631G, 627G

    paving compactor
    CB-434, CS-563 CS-573, CP-563, CS-583, CB-634, CB-534B

    motor grader
    12K, 160K, 120K, 120M 2 14M-3 140M 3 120K 2 140, 160M 3 AWD 12M 3 160M 2 140M 3 AWD 14M3, 12M 2 160M 3 140M 2 18M3, 12M 3 AWD 140K 2 16M3, 140K

    forest products
    579C, 559D, 559C, 2384D, 2384C, 2484D, 579D, 2484C, 227

    wheel-type loader
    972G II 950B, 904B, 980C, 950E, 916, 910F, 966E, 926E, 962G II 950G II 988B, G936, 904H, 910E, 992C, 936E, 950, 926, 910, 966D, 980G II 936, 950B/950E 966G II

    wheel-type skidder
    518, 530B, 518C, 120C, 508, 528B

    articulated dump truck
    D30D, D40D, D25D, D400D, D300D, D350D

    off-highway truck
    777B, 789, 775D, 773E, 773B, 773D, 775B, 772B, 776B, 775E, 785

    challenger
    65E, 65D, 85E, 95E, 75C, 75E, 65C, 85C, 75D, 85D

    skid steer loader
    299D XHP 236B3, 262D, 236D, 287D, 232D, 216B3, 226B3, 272D, 257, 246, 262C2, 277, 259D, 297D XHP 216B, 267B, 247B3, 236B, 289C, 299D2 XHP 262C, 242, 257D, 277D, 252B3, 216, 226, 257B, 279D, 236, 297D, 232B, 272D XHP 272C, 226D, 272D2 XHP 242D, 299D2, 279C, 247B, 248B, 287C, 289D, 226B, 272D2, 246D, 252B, 242B, 277C, 287B, 297D2 XHP 242B3, 289C2, 277C2, 279C2, 268B, 299D, 249D, 297D2, 246C, 246B, 247, 256C, 259B3, 262B, 299C, 248, 257B3, 287, 239D, 228, 297C, 277B, 262, 287C2, 252, 267, 232

    integrated toolcarrier
    IT12, IT12B, IT18B, IT14F, IT28B, IT14B

    track-type tractor
    4P D5H XL 8 D4H, 4S D7H, 5A PAT 6A D3C III D5C, D6H, 6S 4A D6M 7U D6H II 140, 57H D6K2, D5N D4C II D3C II D5M D6R, D7R, D3K2 LGP D6E SR D3C, D5C III 53 5P D6D, 59 5A 3 D8N, 57 10 56 D7G, 11 56H 55, 141 7S D4E, 7 D4E SR D6N, D6H XR D5K XL D5H, 58 7SU D3K2 XL D3K XL 5S 8A 7A D4K2 XL 6SU D5K2 LGP D6G, 54 10SU D4C, D4C III D5G, 4 D5K2 XL 6 D5C PAT D9N, D4G, D6G SR D6H XL D3K LGP 9 9SU D6G2 XL 11U D8L, D5C PATLGP 11SU D5K LGP D8R D4K2 LGP D5B, 9U D4K XL 59N D6E 8SU 143 5 D3G, D6G2 LGP D9R, 8U 59L D10R, 10U D10N, 58L 8S D4K LGP D3, D11N, D7G2 D6K D5E, D6F SR

    road reclaimer
    SS-250, RR-250

    wheel dozer
    834U 834B, 834S 824C, 814B

    track-type loader
    933, 931C, 963, 931C II 953, 973, 939, 933C, 935C, 931, 935C II 977 939C, 943

    track-type skidder
    D4HTSK II 125C 54H D5HTSK II 120C, 4P

    excavator
    235B, 225B, 245, 225, 235C

    earthmoving compactor
    815B, 816B, 825C, 826C