9X-2093: JOINT STATIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-2093: JOINT STATIQUE

    Numéro de pièce : 9X-2093
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint statique

    Description :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, le rembourrage ou l'isolation thermique.

    Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

    Attributs :
    Les joints-raccords Cat® sont fabriqués dans des matériaux adaptés aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux rayons UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues conjointement avec les structures extérieures pour offrir des performances d'étanchéité durables.

    Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Adhésif: Oui
    • Désignation des matériaux: Le TPU présente une excellente résistance à l'abrasion et aux coupures, et donne de bons résultats dans les applications de type air. Il est également adapté aux applications de type huile de moteur, carburant Diesel et liquide de refroidissement. Ne pas utiliser avec des fluides solubles dans l'eau. Le TPU ne doit pas être utilisé dans les applications à température élevée.
    • Largeur de la section (mm): 160
    • Matière: TPU - Polyuréthane
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement.
    • Épaisseur de la section (mm): 48
    whex
    M322C, M315C, M316C, M325C MH M318C MH M318C, M313C