9X-2126: STOCK JOINTS CM
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-2126: STOCK JOINTS CM

    Numéro de pièce : 9X-2126
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint-raccord

    Description :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, le rembourrage ou l'isolation thermique.

    Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

    Attributs :
    Les joints-raccords Cat® sont fabriqués dans des matériaux adaptés aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux rayons UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues conjointement avec les structures extérieures pour offrir des performances d'étanchéité durables.

    Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Adhésif: Oui
    • Désignation des matériaux: Le PVC est bien adapté aux applications exigeant une résistance aux contraintes naturelles, aux produits chimiques et aux entailles.
    • Largeur de la section (in): 4,72
    • Largeur de la section (mm): 120
    • Matière: PVC - Polychlorure de vinyle
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement.
    • Épaisseur de la section (in): 1,18
    • Épaisseur de la section (mm): 30
    material handler
    MH3024, MH3022, MH3026

    asphalt paver
    AP-300D

    integrated toolcarrier
    IT62H, IT38H

    engine - generator set
    3412C, C27, 3456, 3306B, G3412, 3406C, 3412, G3406, G3412C

    motor grader
    140K 2 140H, 120H NA 120H, 12H, 14H NA 12H ES 140, 120H ES 160H, 16H NA 135H, 12H NA 140H NA 24H, 143H, 160H ES 140H ES 160K, 160H NA 120K, 16H, 163H NA 163H, 14H, 12K, 120K 2 140K, 135H NA

    wheel-type loader
    938H, 972H, 966H, 962H, 950H

    track-type loader
    953C, 973C, 963C