9X-2847: ADAPTATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-2847: ADAPTATEUR

    Numéro de pièce : 9X-2847
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur Cat®

    Description :
    Un adaptateur est un raccord de transition utilisé dans les tuyaux, les conduites, les collecteurs et autres composants.

    Attributs :
    Les adaptateurs Cat® sont conçus pour durer, y compris dans des applications difficiles.

    Applications recommandées :
    Les adaptateurs Cat sont utilisés dans des applications spécifiques aux machines et aux moteurs.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1
    • Longueur (in): 2,2
    paving compactor
    CB-14 CW-14

    mini hydraulic excavator
    302.5

    ag tractors
    85E

    wheel-type loader
    930M 938K 906H 928HZ, 908H 930K 907H 907M 992G, 930H, 924HZ, 907K 924H, 906K 907H2 908M 938M 906M 908K 906H2 908H2

    forest products
    2570C, 574B, 2670C, 2470C, 2864C, 553C, 554, 586C, 563C, 573D, 564, 2570D, 573C, 574, 2670D, 563D

    off highway trucks
    772

    wheel loaders
    924K 926M 930M

    excavator
    345C L 385C L 345C, 385C

    track excavators
    385CL, 345CLVG

    off-highway truck
    770

    challenger
    65E, 75E, 95E