9X-3563: BAGUE - USURE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-3563: BAGUE - USURE

    Numéro de pièce : 9X-3563
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :
    Une bande d'usure sert à supprimer le contact métal contre métal entre le piston et le fût de cylindre ou entre la tige hydraulique et la culasse afin d'empêcher la formation d'éraflures et d'éraillures.

    Attributs :
    Il existe différents types de bandes d'usures pour différents types d'applications. Les largeurs standard des bandes d'usure sont déterminées en fonction des exigences en matière de chargement latéral propres à chaque application. Les bandes d'usure peuvent être fabriquées en métal revêtu de plastique, et elles sont généralement dotées d'une fente sur le côté pour faciliter l'installation.

    Applications recommandées :
    Les bandes d'usure sont recommandées dans toutes les applications de réétanchéification pour allonger la durée de vie des composants du vérin hydraulique, et ainsi contribuer à réduire les coûts d'exploitation globaux.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,001 inch) (in): 13,88
    • Diamètre de la tige (in): 13,50
    • Hauteur (in): 10
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,003 inch) (in): 10,02
    • Longueur (in): 14
    off highway trucks
    793F, 793C

    off-highway truck
    793B, 793F OEM 793F XQ 793D, 793C, 793F CMD 793F, 793F AC