9X-3568: ENS. JOINTS
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-3568: ENS. JOINTS

    Numéro de pièce : 9X-3568
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type B

    Agit comme un joint de tige secondaire et protège la tige d'une augmentation soudaine de pression dans le système.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,127 mm) (mm): 3,56
    • Diamètre de la tige (mm): 53,98
    • Forme du joint: Type B
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,127 mm) (mm): 66,73
    bhl
    426C, 446B, 416C, 436C, 416B

    pipe
    583R