9X-3570: Bague d'usure de piston
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-3570: Bague d'usure de piston

    Numéro de pièce : 9X-3570
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 7,87
    • Diamètre intérieur - B (+/- 0,08 inch) (in): 7,61
    • Largeur - A (+/- 0,03 inch) (in): 1,77
    underground articulated truck
    AD45B

    work tool
    S30, CR50, P25, P16, S130, S25, CR35, P40, S40, S80, P28, CR20, CR28, S50

    excavator
    350-A L 375-A 365B