9X-3579: Bague d'usure de culasse
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-3579: Bague d'usure de culasse

    Numéro de pièce : 9X-3579
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 4.7 (Groove)
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,001 inch) (in): 4,70
    • Diamètre de la tige (in): 4,50
    • Diamètre extérieur (in): 4.7
    • Désignation des matériaux: Nylon Type 6
    • Largeur (in): 1.97 (Groove)
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,003 inch) (in): 1,97
    • Longueur hors tout (in): 1.96
    • Épaisseur (in): 0.01
    underground mining loaders
    R3000H

    load, haul, dump
    R3000H

    track-type tractor
    D11T, D11R

    underground articulated truck
    AD60

    wheel-type loader
    988H

    excavator
    5230B

    wheel loaders
    988G

    track type tractors
    D11T, D11R

    articulated dump truck
    745 735 OEM D300E II 740B, 725, 740, 740 GC 730C, 730, D350E II D250E II 735C, 740C D400E II 730C2 EJ 735B

    articulated trucks
    730C2, 730DEJLRC, 735, 735D, 740, 740CEJ, 730C, 735C, 745C, 725C2, 730DEJ, 735B, 725C, 735DLRC, 730, 730C2EJ, 740B, 730CEJ, 730D, 725, 730DLRC, D250EII, 740BEJ, D400EII, 745D, 740OEM, 735OEM

    large mining products
    5230