9X-3586: ENS. JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-3586: ENS. JOINT

    Numéro de pièce : 9X-3586
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Type 3

    Joint en deux parties, composé d'un segment de piston et d'un extenseur qui empêche le transfert d'huile entre l'extrémité de la tige du cylindre et l'extrémité du bouchon. Le joint du piston est habituellement en téflon, avec du nylon disponible pour une pression supérieure à 3 000 psi (20 670 kpa). Les différents extenseurs façonnés sont en nitrile.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (mm): 104,78
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,0762 mm) (mm): 90,75
    • Forme du joint: Type 3
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,0508 mm) (mm): 7,24
    exc
    M315F, M317F

    whex
    M314F, M313D, M313C, M315D2