9X-3589: ENS. JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-3589: ENS. JOINT

    Numéro de pièce : 9X-3589
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Type 3

    Joint en deux parties, composé d'un segment de piston et d'un extenseur qui empêche le transfert d'huile entre l'extrémité de la tige du cylindre et l'extrémité du bouchon. Le joint du piston est habituellement en téflon, avec du nylon disponible pour une pression supérieure à 3 000 psi (20 670 kpa). Les différents extenseurs façonnés sont en nitrile.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 4,53
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,003 inch) (in): 3,97
    • Forme du joint: Type 3
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,002 inch) (in): 0,29
    telehandler
    TH360B, TH355B

    wheeled excavator
    M315C, M323F M316F, M315D, M317D2

    track-type loader
    953K, 953D

    excavator
    M317F