9X-3592: Joint de piston
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-3592: Joint de piston

    Numéro de pièce : 9X-3592
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Type 3

    Joint en deux parties, composé d'un segment de piston et d'un extenseur qui empêche le transfert d'huile entre l'extrémité de la tige du cylindre et l'extrémité du bouchon. Le joint du piston est habituellement en téflon, avec du nylon disponible pour une pression supérieure à 3 000 psi (20 670 kpa). Les différents extenseurs façonnés sont en nitrile.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 4,72
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,003 inch) (in): 4,16
    • Forme du joint: Type 3
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,002 inch) (in): 0,29
    telehandler
    TH220B, TH340B

    material handler
    MH3024, M325D MH M325D L MH MH3026

    track-type tractor
    D6N LGP D5R LGP D5R2 D6N, D7E, D6K D6N XL D6K XL D7E LGP D5R XL D6K LGP

    wheel tractor-scraper
    613G

    pipelayer
    PL87, 587R, 587T

    mini hydraulic excavator
    308D 307B, 307D, 307C, 308C

    wheeled excavator
    M318, M320, M322C, M322D, M315C, M316D, M317D2, M325C MH M323F M322D MH M316C, M318F, M315D, M316F, M322D2, M322F, M324D2 MH

    wheel dozer
    824K, 814K, 8A4K

    excavator
    322 L 320E LRR 323D LN 318B N 323D L 319D L 312-A 323F OEM 311B, 312D, M325D L MH 325C, 320C, 323F 319D LN 320D L 325 LN 318B, 330D L 315D L 314D CR 320-A L 313B 325 L 345B II 312C, 336D L 316E L 320D FM RR 311D LRR 317B L 322B L 315-A 313D, 323D, 314E CR 325D, 312B L 320E RR 325-A L 320B L 320E L 318C, 345B L 322C, 330B L M325D MH 312B, 312C L 314E LCR 320D FM 323F SA 323D S 320-A N 320E, 313D2, 314C 345B, 325D L 322-A LN 317-A 320D2 L 325-A FM L 320E LN 320-A 320 L 323F L 314D LCR 325B LN 317-A N 322N, 323E L 312E L

    earthmoving compactor
    825K, 816K, 826K