9X-3595: Joint de piston
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-3595: Joint de piston

    Numéro de pièce : 9X-3595
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Type 3

    Joint en deux parties, composé d'un segment de piston et d'un extenseur qui empêche le transfert d'huile entre l'extrémité de la tige du cylindre et l'extrémité du bouchon. Le joint du piston est habituellement en téflon, avec du nylon disponible pour une pression supérieure à 3 000 psi (20 670 kpa). Les différents extenseurs façonnés sont en nitrile.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 5,12
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,003 inch) (in): 4,56
    • Forme du joint: Type 3
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,002 inch) (in): 0,29
    telehandler
    TH330B

    material handler
    MH3022, MH3024, M325D MH M325D L MH

    track-type tractor
    D6R XL D7E, D6R, D7E LGP D6R LGP D6R STD

    wheel tractor-scraper
    613G

    wheeled excavator
    M312, M320, M320F, M318D MH M314F, M318D, M320D2, M318C MH M325C MH M313C, M322D2 MH M315D2, M318C, M313D

    wheel-type loader
    982M, 938H, 980M

    track-type loader
    973D, 973

    forest products
    TK721, 2391, TK711, 552, 1090, 1190T, 2491, 1190, TK732, 2590, 522B, 1290T, 551, TK751, 521B, TK722, 541, 552 2 TK752, 511, 532, 1390, 322C, 2390, 2290, 522, 541 2 521, TK741

    wheel-type skidder
    535C, 545D, 525C, 545C, 555D

    excavator
    325C FM 320B L 320-A 320C, 330 L 314D LCR 314D CR 320 L 345B, 325-A L 322C, 5080, 322C FM M325D L MH 325-A LN 325-A 325C, 314E LCR 345B L 319D L 318B N 330-A L 314F CR 319D LN 330-A 330-A L 325 L 318C, 365B L M317F, 350-A L 345B II 330C, 365B, 322 L 318B, 374F L 320N, 319D 350-A 320B, 374D L 365B II 322B LN 330B L M315F, 325-A FM L 325B L 322-A LN 322N, 322-A L 322-A N