9X-3598: Joint de piston
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-3598: Joint de piston

    Numéro de pièce : 9X-3598
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Type 3

    Joint en deux parties, composé d'un segment de piston et d'un extenseur qui empêche le transfert d'huile entre l'extrémité de la tige du cylindre et l'extrémité du bouchon. Le joint du piston est habituellement en téflon, avec du nylon disponible pour une pression supérieure à 3 000 psi (20 670 kpa). Les différents extenseurs façonnés sont en nitrile.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 5,51
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,003 inch) (in): 4,75
    • Forme du joint: Type 3
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,002 inch) (in): 0,38
    telehandler
    TH580B, TH560B, TH460B

    material handler
    M325D L MH MH3024, M325D MH MH3026

    track-type tractor
    D7E, D7E LGP D10T2

    wheel tractor-scraper
    637K, 623K LRC 631K, 621K, 627H, 623H, 623K, 621H, 627K LRC

    wheeled excavator
    M320, M325C MH M322D, M316D, M315C, M318F, M322C, M323F M322D MH M322D2, M316C, M315D, M315, M324D2 MH M322F, M316F, M317D2, M325B

    wheel-type loader
    938H, 950M, 950K, 950L, 962L, 950M Z 980K, 962M Z

    wheel dozer
    824K, 834K

    track-type loader
    953K, 953D

    forest products
    541 2 552, TK741, 1390, 552 2 551, TK1051, TK751, 322C, 522B, 521B, TK752, 541, 2590

    track-type skidder
    527 517

    excavator
    312B L 324D LN 320C, 323D LN 325B L 318E L 320B L 345B II 325D, 314D LCR 320B, 320-A N 317B LN 320 L 325D L 322 L 324D, 315D L 313F L 325D FM 324D L 323D L 322-A N 320D2, 322 LN 315F LCR 329D LN 365B, 322C FM 385B, 322C, 320D FM 315B L 320N, 312B, 385C, 312D, 312C, 330D MH M325D MH 324D FM 320B S 329D L 325C FM 315C, 320-A L 320-A 365C 311D LRR 325C, 317B L 330C, M318F, 365B L 336D LN 329D, 316F L