9X-3604: Joint de piston
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-3604: Joint de piston

    Numéro de pièce : 9X-3604
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Type 3

    Joint en deux parties, composé d'un segment de piston et d'un extenseur qui empêche le transfert d'huile entre l'extrémité de la tige du cylindre et l'extrémité du bouchon. Le joint du piston est habituellement en téflon, avec du nylon disponible pour une pression supérieure à 3 000 psi (20 670 kpa). Les différents extenseurs façonnés sont en nitrile.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 6,30
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,003 inch) (in): 5,54
    • Forme du joint: Type 3
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,002 inch) (in): 0,38
    material handler
    MH3024, MH3022, M325D L MH M325D MH

    wheel tractor-scraper
    631K, 637K

    wheeled excavator
    M318, M318C, M320D2, M320F, M322D2 MH M318D MH M318C MH M318D, M325C MH

    wheel-type loader
    950M, 962M, 962K, 993K, 950K, 962

    track-type loader
    973D, 973

    forest products
    2391, 1190, 521, 521B, 522, 511, 532, 2390, 1190T, 2290, 1290T, 522B, 2491

    excavator
    330D L 325C, 345B L 336D L 323D LN 350 L 323D, 336D, 345C, 325F LCR 330D LN 365B, 330B L 320E, 325C L 345B, 320 L 349E L VG 320C, 349E, 330C L 323D SA 345B II 349D2, 329D L 325 L 325C FM 345C L 345D L 385C FS 330C, 336D2 L 320-A N 319D LN 385B, 345B II MH 323F 321D LCR 330-A 558 323D L 385C, 323F SA 336D2, 349E L 352F-VG 323F LN 323D S 320B L 330D FM 349D L 320-A L 568 FM 330 L 349F L 329D LN 345D L VG 350-A L 330C MH 365B II 330D, 318C, 320-A S 325-A 320E L 350-A 319D L 325B L 349D, 330D MH