9X-3610: Joint de piston
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-3610: Joint de piston

    Numéro de pièce : 9X-3610
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Type 3

    Joint en deux parties, composé d'un segment de piston et d'un extenseur qui empêche le transfert d'huile entre l'extrémité de la tige du cylindre et l'extrémité du bouchon. Le joint du piston est habituellement en téflon, avec du nylon disponible pour une pression supérieure à 3 000 psi (20 670 kpa). Les différents extenseurs façonnés sont en nitrile.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 7,09
    • Diamètre d'alésage (mm): 180,00
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,003 inch) (in): 6,32
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,0762 mm) (mm): 160,62
    • Forme du joint: Type 3
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,002 inch) (in): 0,38
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,0508 mm) (mm): 9,63
    material handler
    336D LN 365C 330C L 365C L 330D L 558 5080, 5090B, M325D L MH 330B L 385C, 365B L 385C FS 330B LN 325D FM LL 325C FM 365B, 325B L M325D MH

    track-type tractor
    D10T2

    wheeled excavator
    M325B M325C MH

    wheel-type loader
    980L, 980K HLG 962M, 962K, 980M, 962 980K

    work tool
    P16, P28, CR35, CR50, S50, S130, CR28, P40, CR20, S80, P25, S30, S25, S40

    excavator
    336D LN 365C 330C L 365C L 330D L 558 5080, 5090B, M325D L MH 330B L 385C, 365B L 385C FS 330B LN 325D FM LL 325C FM 365B, 325B L M325D MH