9X-3613: Bague d'usure de culasse
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-3613: Bague d'usure de culasse

    Numéro de pièce : 9X-3613
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,0254 mm) (mm): 157,48
    • Diamètre de la tige (mm): 152,40
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,0762 mm) (mm): 50,00
    exc
    5230B, 5110B 5130, 5130B

    emp
    MD6640, MD6540

    wheel loaders
    990, 990H

    large mining products
    5230

    wtl
    990K, 990 II