9X-4611: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-4611: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 9X-4611
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Manutention du carburant à température ambiante ; opérations sur le GPL haute ou basse pression ; liquides hydrauliques (jusqu'à 10 335 kPa/1 500 psi) ; joints de direction assistée ; joints de thermostat de radiateur
    • Compatibilité: Résistant à l'abrasion ; lubrifiants synthétiques à base d'alpha oléfine ; éthylène glycol ; combustibles hydrocarbonés ; lubrifiants à base de pétrole ; huiles et graisses silicones ; eau, liquides de refroidissement moteur à base d'eau ; ORFS, joints STORS
    • Diamètre de la section (mm): 3,5
    • Diamètre de la section (mm): 0,14
    • Diamètre intérieur (in): 3,86
    • Diamètre intérieur (mm): 98
    • Diamètre intérieur du joint (mm): 98,02
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR - Nitrile, NBR (90)
    • Non-compatibilité: Liquides de frein automobile et avion ; niveaux élevés d'ozone ; cétones ; fluides esterphosphoriques ; acides forts ; lumière ultraviolette
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 241
    • Température (°C): -40 - 100
    • Température (°F): -40 - 212
    telehandler
    TH350B, TH360B, TH220B, TH355B

    wheel tractor-scraper
    623G, 623F, 623E

    forest products
    559D, 579D, 2384D, 2484D

    wheel-type skidder
    525B, 555D, 535D, 545C, 525D, 545D, 525, 535C, 515, 518C, 525C

    track excavators
    320S, 375L, 350

    expanded mining products
    6020B

    track type tractors
    D6R, D7R, D9N, D6MLGP, D6HIIXL, D6NXL, D6RXL, D6NLGP, D6HIIXR, D7RLGP, D6RXR, D6RIILGP, D6RII, D6RLGP, D6MXL, D7RIILGP, D7RII, D5RXL, D5R2LGP, D7RIIXR

    off-highway truck
    793D

    underground mining loaders
    R1300G

    track-type tractor
    D6K2 XL 10SU D7R II D6K2, D6R, 6A D6H XL D7R, D6R II 6S D6T XL D7H, 56H 59N 7SU D6K D6N, D6M 7 D6K2 LGP D6H, D6T, D6H XR 8A 9U 7A D6T LGP 7S 9SU 6SU D6N LGP 59L 6 56 58 8U D5R LGP D5R2 9 7U D6T XW D8N, 10 57H 8SU 59 8 D6N XL 58L D10N, 10U D5R XL

    ag tractors
    65B

    backhoe loaders
    428D, 430EST, 430FST, 436B, 416II, 428II, 420F2IT, 442D, 432D, 434E, 444E, 420FIT, 428E, 444F2LRC, 434F2, 442E, 444F2, 430EIT, 416EST, 436II, 438II

    track-type loader
    935C II 939, 931C II

    track-type skidder
    527 517

    motor grader
    18M3, 16H NA 140H, 16G, 12H NA 16M3, 140H NA 16M, 12H

    wheel-type loader
    966F II 980H, 906, 994K, 930K, 970F, 980G II 993K, 994H, 938K, 908, 980G, 918F, 938M, 988F II 924F, 994F

    track loaders
    935CII

    compactors
    815K, 816B

    motor graders
    16H, 16M, 16M3, 12HNA, 140HNA

    challenger
    75, 65, 70C, 65C, 75C, 65B, 65D

    large mining products
    6020B

    pipelayers
    583R

    material handler
    MH3022, MH3024, MH3026

    integrated toolcarrier
    IT28F, IT18F

    skidders
    545, 555D, 535B, 517GR, 527GR

    wheeled excavator
    M320, M324D2 MH M322D MH M322D, M322C, M320F, M322F, M322D2

    wheel dozer
    814K, 814B, 8A4K 854K

    wheel loaders
    IT24F, IT18F, 924F, 930M, 980G, 980H, 966F, 970F, 980GII, 966FII, 988F, 994KLRC

    excavator
    5130B, 345C L 320-A N 345B II 349E L HVG 345C, 320N, 345B L 375-A L 5230, 320-A 320 L 320-A L

    wheel dozers
    814K

    wheel excavators
    M320

    earthmoving compactor
    815K