9X-6382: JOINTS EN VRAC (CM)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-6382: JOINTS EN VRAC (CM)

    Numéro de pièce : 9X-6382
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint-raccord

    Description :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, le rembourrage ou l'isolation thermique.

    Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

    Attributs :
    Les joints-raccords Cat® sont fabriqués dans des matériaux adaptés aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux rayons UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues conjointement avec les structures extérieures pour offrir des performances d'étanchéité durables.

    Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Adhésif: Oui
    • Largeur de la section (in): 7,87
    • Matière: Caoutchouc expansé
    • Épaisseur de la section (in): 3,94
    material handler
    MH3037

    integrated toolcarrier
    IT12B

    paving compactor
    CB-534D, PS-360B, PF-290B

    track-type tractor
    D11T, D6T, D8T, D6T XL D6T LGP D6T XW D10T, D6T XL PAT D6N, D5R2 D6T LGPPAT D9T, D6T XW PAT

    mini hydraulic excavator
    302.5

    motor grader
    24H

    track-type loader
    953D

    wheel-type loader
    930K 924K 938M 966G, 962G II 930M 938K 972G, 950G II

    off highway trucks
    789D

    wheel loaders
    924K 930K 938K 926M 930M

    backhoe loader
    434F2, 444F2, 434F, 444F

    off-highway truck
    777D, 771D, 777E, 773E, 793F, 775D, 773D, 769D, 776D, 793F CMD 775E, 797F