9X-6383: JOINTS EN VRAC (CM)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-6383: JOINTS EN VRAC (CM)

    Numéro de pièce : 9X-6383
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint

    Description :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, le rembourrage ou l'isolation thermique.

    Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

    Attributs :
    Les joints-raccords Cat® sont fabriqués dans des matériaux adaptés aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux rayons UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues conjointement avec les structures extérieures pour offrir des performances d'étanchéité durables.

    Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Adhésif: Oui
    • Largeur de la section (in): 5,91
    • Matière: Caoutchouc expansé
    • Épaisseur de la section (in): 1,97
    track-type tractor
    D6T, D6N LGP D6N XL D3C III D6R, D4C III D7E, D5C III D6R STD D6N, D7E LGP D6R XL

    wheel tractor-scraper
    613G

    integrated toolcarrier
    IT14F, IT12B

    mini hydraulic excavator
    304E2 303.5E2 CR 304E2 CR 304.5E2 303.5E2 308E2 CR

    wheel-type loader
    910F, 910K, 906H2, 907H, 907K, 962K, 906H, 914K, 906M, 908M, 907M, 907H2, 918M, 908H2, 908H, 906K, 950K, 908K, 910E, 910M, 914M

    track-type loader
    933C, 939C

    forest products
    533, HA870, HA770, 2470C, HA771, 2570C, TK732, TK380, 2864C, 553C, TK752, TK741, HA871, 548 563C, 573C, 586C, TK722, 2670C, 1190T, 2670D, TK751, 1290T, 563D, 2570D, 543, TK371, TK721, TK711, TK381, 573D, 1190, TK370

    drill
    MD6250

    off-highway truck
    772G, 769D, 793F CMD 773D, 793F, 770G, 772G OEM 773E, 770G OEM 789D, 771D, 777D, 775D, 776D, 775E, 797F