9X-6442: JOINT EN VRAC - STK
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-6442: JOINT EN VRAC - STK

    Numéro de pièce : 9X-6442
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint-raccord

    Description :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, le rembourrage ou l'isolation thermique.

    Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

    Attributs :
    Les joints-raccords Cat® sont fabriqués dans des matériaux adaptés aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux rayons UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues conjointement avec les structures extérieures pour offrir des performances d'étanchéité durables.

    Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur hors tout (in): 8,27
    • Type de conception: Gouttière avec joint en bulbe sur le côté
    marine products
    3512, 3512B, 3516B, 3608, 3508, 3508B, 3516

    integrated toolcarrier
    IT38G

    paving compactor
    PF-300B, PS-300B, CP-563C, CS-573C, CS-563C CS-583C

    engine - generator set
    G3406, 3456, 3512B, 3508B, G3516, 3516, PM3516, PM3508

    wheel dozer
    824G

    wheel-type loader
    970F, 938G, 980G, 966F II

    engine - industrial
    G3412, G3516, G3616, G3508, G3512, G3608, G3606, G3408, G3408C, G3612

    earthmoving compactor
    825G, 826G

    challenger
    75C, 85C