9X-6463: HUILE – 208L
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-6463: HUILE – 208L

    Numéro de pièce : 9X-6463
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SAEO SAE 40 (208 l)

    Description :
    L'huile moteur pour applications spéciales Cat est conçue pour réduire ou éliminer la formation de dépôts nocifs dans des moteurs spécifiques.


    Applications recommandées :
    L'huile Cat® SAEO™ a été développée pour les moteurs marins Caterpillar 3116 et 3126 diesel à injecteurs-pompes mécaniques avec des circuits fermés de ventilation du carter.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Mesures - Classification: API CF, CF-4, SJ
    • SAE: 40
    • Spéc. de volume (in): 55
    • Unité de volume (anglais): Gallon
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.