9X-7264: ENS. JOINTS
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-7264: ENS. JOINTS

    Numéro de pièce : 9X-7264
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Type 3

    Joint en deux parties, composé d'un segment de piston et d'un extenseur qui empêche le transfert d'huile entre l'extrémité de la tige du cylindre et l'extrémité du bouchon. Le joint du piston est habituellement en téflon, avec du nylon disponible pour une pression supérieure à 3 000 psi (20 670 kpa). Les différents extenseurs façonnés sont en nitrile.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (mm): 127,00
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,0762 mm) (mm): 107,32
    • Forme du joint: Type 3
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,0508 mm) (mm): 9,63
    bhl
    436C, 426C

    wktl
    HYDRAULIC

    ttl
    963K, 963D

    track type tractors
    D6KLGP, D6NLGP, D6NXL, D6K2LGP, D6K2XL, D6RIII, D5TXL, D5RLGP, D5R2XL

    track excavators
    325CCR, 320EL

    articulated trucks
    735B, D350EII, 735D, 730C, 735DLRC, 730C2, 730D, 730DLRC

    wtl
    938G II 972M, 950K, 966M, 972K, 962M, 930H, 966M XE 928HZ, 966K XE 928G, 972M XE 988F, 966K, 938G, 938F, 950M, 962K, 988F II 988B

    adt
    735 OEM 735, 735C, 730, D350E II 740 GC 735B, D300E II

    ttt
    D6N, D6N LGP D6K2, D6T, D5R2 D6K LGP D6T LGP D6T XL D6T XW D5R XL D6K XL D6R III D6K2 XL D6K2 LGP D6N XL D5R LGP

    wts
    623G, 627E, 615C, 621F, 623H, 627F, 627G, 611, 623E, 621G, 621H, 623F, 627H, 621E, 615C II

    mg
    24H, 24, 16H, 18M3, 14H NA 16H NA 14M, 24M, 16M, 14H, 16M3

    oht
    785D, 784C, 785C, 784B, 785G

    com
    836G, 836, 836H, 836K, 826C

    wheel tractor scrapers
    627H, 621H

    est
    DEUCE, 30/30

    track loaders
    963K

    it
    IT28G

    compactors
    836KLRC, 836K, 836G, 836

    motor graders
    24M, 16M, 24, 24N

    exc
    320E L 325C, 320E LRR 325C L

    skidders
    518C, 530B

    off highway trucks
    785D, 785B, 785C, 785DOEM

    wheel loaders
    972M, 950M, 962M, 938GII, 938F, 938G, 950K

    wheel dozers
    834B

    wheel excavators
    M318D