9X-7267: Joint de butée
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-7267: Joint de butée

    Numéro de pièce : 9X-7267
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type B

    Agit comme un joint de tige secondaire et protège la tige d'une augmentation soudaine de pression dans le système.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,005 inch) (in): 0,25
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,35
    • Diamètre de la tige (in): 5,25
    • Diamètre de la tige (mm): 133,35
    • Forme du joint: Type B
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,005 inch) (in): 6,21
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,127 mm) (mm): 157,73
    excavator
    245B, 235C