9X-7269: Joint de piston
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-7269: Joint de piston

    Numéro de pièce : 9X-7269
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Type 3

    Joint en deux parties, composé d'un segment de piston et d'un extenseur qui empêche le transfert d'huile entre l'extrémité de la tige du cylindre et l'extrémité du bouchon. Le joint du piston est habituellement en téflon, avec du nylon disponible pour une pression supérieure à 3 000 psi (20 670 kpa). Les différents extenseurs façonnés sont en nitrile.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 4,50
    • Diamètre d'alésage (mm): 114,30
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,003 inch) (in): 3,84
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,0762 mm) (mm): 97,41
    • Diamètre extérieur (in): 4.5
    • Diamètre extérieur (mm): 114.4
    • Forme du joint: Type 3
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,002 inch) (in): 0,25
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,0508 mm) (mm): 6,40
    • Poids (kg): 0.02
    • Poids (lb): 0.05
    telehandler
    TH350B

    track-type tractor
    D8T, D8R II D6M D8R D5H, 8U D6N LGP 8 D6N, D8N, D5R2 57H 8A 8SU D5H XL D6N XL

    wheel tractor-scraper
    615C, 611, 615C II

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT38H, IT38G, IT38F

    wheel-type loader
    928F, 938K, 980F II 950M, 980F, 924F, 918F, 962M, 924K, 950K, 980G, 930K, 962K

    work tool


    wheel dozer
    824G II 824H, 824G

    track-type loader
    963D, 963K, 939C

    track-type skidder
    527 D5HTSK II

    articulated dump truck
    740, 735, 740B, 735C, 740 GC 740C D400E, 735B, D25D, D400E II 745 725, D350E, 745C, D350E II D350D, D250E II D30D, 735 OEM

    earthmoving compactor
    826G, 825G II 826G II 825G, 825H, 826H