9X-7298: Joint de piston
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    9X-7298: Joint de piston

    SKU :9X-7298
    1,00 $

    Type 3

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Joint en deux parties, composé d'un segment de piston et d'un extenseur qui empêche le transfert d'huile entre l'extrémité de la tige du cylindre et l'extrémité du bouchon. Le joint du piston est habituellement en téflon, avec du nylon disponible pour une pression supérieure à 3 000 psi (20 670 kpa). Les différents extenseurs façonnés sont en nitrile.

    • Diamètre d'alésage (in) : 3,94
    • Diamètre d'alésage (mm) : 100,00
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,002 inch) (in) : 0,29
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,0762 mm) (mm) : 85,75
    • Forme du joint : Type 3
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,003 inch) (in) : 3,38
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,0508 mm) (mm) : 7,24