9X-7301: Joint de piston
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-7301: Joint de piston

    Numéro de pièce : 9X-7301
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Type 3

    Joint en deux parties, composé d'un segment de piston et d'un extenseur qui empêche le transfert d'huile entre l'extrémité de la tige du cylindre et l'extrémité du bouchon. Le joint du piston est habituellement en téflon, avec du nylon disponible pour une pression supérieure à 3 000 psi (20 670 kpa). Les différents extenseurs façonnés sont en nitrile.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 4,33
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,003 inch) (in): 3,77
    • Forme du joint: Type 3
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,002 inch) (in): 0,29
    exc
    315C, 318C, 315D L 312B, 311D LRR 319D L 312D L 318E L 318D L 319D LN 312E L 315B L 314E CR 318B N 316F L 312B L 318F L 317 N 317, 318D2 L 314E LCR 314D LCR 316E L 314F CR 315, 312D, 313D, 314C 312C L 313D2 LGP 312C, 319C 317B L 317B LN 314D CR 318B, 319D 312, 311C 315F LCR 312E, 313B

    ttt
    D6K D6K2, D6T, D6K2 LGP D6T XL PAT D6T LGPPAT D6K2 XL D6K LGP D6K XL D6T XW PAT

    whex
    M318, M313D, M318C, M324D2 MH M318D MH M313C, M318D, M318C MH M320F, M322D, M322D MH M314F, M315, M315D2, M322D2 MH M320D2

    wts
    623H, 623K, 623K LRC

    emac
    C9.3

    mg
    140M 2 140M, 160M 3 AWD 160M 3 12M 3 160M, 160M 2 120M 2 12M 2 12M 3 AWD 120M, 14L 140M 3 12M, 140M 3 AWD

    mh
    MH3024, MH3022

    track type tractors
    D6KXLARMY, D6TLGPVP, D6KLGP, D6TLGP, D6T2LGP

    track excavators
    312E, 318B, 313D2, 316FL, 315DL, 319DLN, 318EL, 314DCR, 314CLCR, 312BL, 315FLCR

    motor graders
    140M, 120M2AWD, 160M2, 140M2, 120M2

    wheel excavators
    M320D2, M315F

    tmh
    TH580B, TH460B, TH560B