9X-7321: ENS. JOINTS
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-7321: ENS. JOINTS

    Numéro de pièce : 9X-7321
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Type 3

    Joint en deux parties, composé d'un segment de piston et d'un extenseur qui empêche le transfert d'huile entre l'extrémité de la tige du cylindre et l'extrémité du bouchon. Le joint du piston est habituellement en téflon, avec du nylon disponible pour une pression supérieure à 3 000 psi (20 670 kpa). Les différents extenseurs façonnés sont en nitrile.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 9,50
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,003 inch) (in): 8,51
    • Forme du joint: Type 3
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,002 inch) (in): 0,38
    excavator
    5230