9X-7333: Joint racleur double lèvre
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-7333: Joint racleur double lèvre

    Numéro de pièce : 9X-7333
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type A - Racleur simple lèvre

    Les joints racleurs double lèvre empêchent les contaminants externes de pénétrer dans le système. Les joints racleurs simple lèvre (la lèvre est la partie saillante ou le bord du joint) nettoient la tige lorsqu'elle se rétracte. Les joints double lèvre nettoient la tige quand elle se rétracte et assurent l'étanchéité en éliminant le « suintement » (fuite cosmétique). Les joints double lèvre sont maintenus en place par une force d'appui. Pour une résistance supérieure, ces racleurs en uréthane sont encastrés dans un boîtier métallique (dont la coupe transversale rappelle généralement la forme d'un « J »).

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur - B (in): 0,55
    • Diamètre extérieur - B (mm): 14,00
    • Diamètre intérieur (in): 7,00
    • Diamètre intérieur (mm): 177,80
    • Forme du joint: Type A - Racleur simple lèvre
    • Largeur - A (+/- 0,02 inch) (in): 8,00
    • Largeur - A (+/- 0,508 mm) (mm): 203,20
    • Matière: URE
    underground articulated truck
    AD45B, AD55B, AE40 AE40 II AD60, AD55, AD45, AD40

    off-highway truck
    769C, 773G OEM 772G, 770G, 773E, 771C, 775G LRC 772G OEM 769D, 773G, 775D, 773B, 770G OEM 771D, 772B, 775B, 775E, 69D, 768C, 773D, 775F, 773F, 775G OEM 775G, 770, 772, 773G LRC