9X-7367: TIGE D'ESSUIE-GLACE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-7367: TIGE D'ESSUIE-GLACE

    Numéro de pièce : 9X-7367
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type SHU

    Empêche les contaminants externes de pénétrer dans le système, mais utilisé dans des conditions environnementales moins difficiles et dans des applications hydrauliques plus légères que son homologue à double lèvre.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur - B (+/- 0,03 inch) (mm): 247,70
    • Diamètre intérieur (mm): 228,60
    • Forme du joint: Type SHU
    • Largeur - A (+/- 0,508 mm) (mm): 10,20
    • Épaisseur de la base - C (+/- 0,254 mm) (mm): 241,30
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.