9X-7368: TIGE D'ESSUIE-GLACE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-7368: TIGE D'ESSUIE-GLACE

    Numéro de pièce : 9X-7368
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type SHU

    Empêche les contaminants externes de pénétrer dans le système, mais utilisé dans des conditions environnementales moins difficiles et dans des applications hydrauliques plus légères que son homologue à double lèvre.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur - B (+/- 0,03 inch) (mm): 304,85
    • Diamètre intérieur (mm): 279,40
    • Forme du joint: Type SHU
    • Largeur - A (+/- 0,508 mm) (mm): 12,75
    • Épaisseur de la base - C (+/- 0,254 mm) (mm): 296,30
    cold
    PM-565, PM-201, PM-565B

    oht
    789B, 785B, 789D, 789C