9X-7420: Bague d'usure de culasse
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-7420: Bague d'usure de culasse

    Numéro de pièce : 9X-7420
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,001 inch) (in): 5,76
    • Diamètre de la tige (in): 5,50
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,003 inch) (in): 2,37
    wheel-type loader
    988K, 994D, 988 XE 994H, 988K XE 994, 994F