9X-7439: Bague d'usure de culasse
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-7439: Bague d'usure de culasse

    Numéro de pièce : 9X-7439
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,001 inch) (in): 13,88
    • Diamètre de la tige (in): 13,50
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,003 inch) (in): 2,37
    off highway trucks
    793F, 793C

    off-highway truck
    793B, 793F AC 793C, 793F OEM 793F XQ 793F, 793D, 793F CMD