9X-7450: JOINT EN U - CUVETTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-7450: JOINT EN U - CUVETTE

    Numéro de pièce : 9X-7450
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type D

    Conçu pour remplacer les packs Chevron que Caterpillar a cessé d'utiliser. Ces ensembles associent des joints de tige en demi-lune avec des entretoises pour combler les rainures des packs Chevron d'origine. Les ensembles de joints en demi-lune et les packs Chevron répondent aux mêmes spécifications fonctionnelles d'étanchéité.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur - B (+ 0,002 inch, -0,000 inch) (in): 7,68
    • Diamètre intérieur (in): 7,00
    • Forme du joint: Type D
    • Largeur - A (+ 0,0 15inch, -0,000 inch) (in): 0,41
    • Matière: URE
    oht
    773B, 775E, 771D, 773D, 769D, 775D, 771C, 775B, 773E, 769C