9X-7537: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-7537: JOINT

    Numéro de pièce : 9X-7537
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint

    Description :
    Les joints et bagues rectangulaires sont des joints circulaires comportant une section transversale rectangulaire. Les bords peuvent être arrondis ou non en fonction des besoins de l'application.

    Attributs :
    Les joints et bagues Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints.

    Les dimensions de nos joints et bagues respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications:
    Les joints et bagues rectangulaires sont utilisés dans un large éventail d'applications d'étanchéité sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 3,48
    • Diamètre intérieur (mm): 88,4
    • Hauteur de la section (in): 0,6
    • Hauteur de la section (mm): 15,1
    • Largeur de la section (in): 0,58
    • Largeur de la section (mm): 14,7
    • Largeur hors tout (mm): 119
    • Longueur hors tout (mm): 119
    • Matière: Caoutchouc
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Seal/O-Ring Type: Custom
    engine - generator set
    3616, 3612, 3516, 3508, G3512, 3512B, 3516B, 3508B, 3512, 3512C, G3516, G3512E, 3054, G3508, 3508C, PM3516, G3516B, PM3512 G3520E, PM3508 XQC1200 G3512H

    petroleum products
    3512C, 3512B, TH48-E80 3516C, 3512, 3508C, 3516B, 3516, TH48-E70 CX48-P2300 3508B, 3512E

    engine - industrial
    3508B, 3512C, G3412, G3512, 3512, 3508, 3512B, G3516, G3512H, 3512E, G3508, 3516B, SPF343 3516, G3512E, SPT343 3516C, G3408, 3508C