9X-7557: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-7557: JOINT

    Numéro de pièce : 9X-7557
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint de circuit de carburant

    Description :
    Les joints de circuit de carburant sont spécifiquement conçus et fabriqués pour fonctionner dans le circuit de carburant. Des joints toriques et des sections transversales sont utilisés.

    Attributs :
    Les joints de circuit de carburant Cat® sont soumis à des contrôles avancés supplémentaires pour garantir des performances fiables dans les applications critiques. Ils sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des circuits de carburant Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints sont systématiquement soumises à des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat® d'origine.

    Applications :
    Les joints de circuit de carburant sont utilisés dans les circuits de carburant des moteurs.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 0,14
    • Diamètre intérieur (in): 1,3
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    marine products
    C12, C7, 3196, 3176B, C-12, 3126B

    pipelayer
    561N

    motor grader
    120H, 135H

    wheel-type loader
    972G II 910G, 938G II

    forest products
    580B, TK1051

    engine - industrial
    CPT372 C-12, 3126B, C-10, 3176C

    articulated dump truck
    725, 730

    engine - truck
    3126E, C-10, 3176, 3176B, 3126B, C-12

    challenger
    75C, MT865, MT855, 85C, MT845, MTC845, 85D, MTC865, MTC855, MTC835, MT835

    integrated toolcarrier
    IT38G II

    track-type tractor
    D6N, D5N

    wheeled excavator
    W345B II

    track-type loader
    963C, 953C

    excavator
    345B II MH 345B, 365B II 365B, 345B II 365B L