9X-7712: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-7712: JOINT

    Numéro de pièce : 9X-7712
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 0,12
    • Diamètre intérieur (in): 1,17
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Taille (in): 916
    pipelayer
    561N

    paving compactor
    CP-323C, CB-534B, CB-534C, PS-150B, PF-290B, PS-360B, CS-323C, CB-535B, CB-634C, PS-200B, CB-634

    engine - generator set
    G3516B, G3508, G3512, C175-16, G3516, PMG3516 G3520B, 3126B, 3516C, C175-20

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    140G, 120H, 135H, 140M

    forest products
    580B, 322C, 570B

    wheel-type loader
    950H, 950G II 938G II 962G II 962H, 962K, 924G, 924GZ

    engine - industrial
    G3512, 3512C, 3126B, G3508J 3512E, G3508, G3520J G3516B, G3508B, G3520B, 3508C, 3516E, C7, G3516, 3126, G3512B, SPF743, G3516J, SPP101

    articulated dump truck
    D350E II 735 OEM 730, 740, 725, D400E II D300E II 740B, 735B, 735, D250E II

    engine - truck
    3126, 3126B, C7, 3116, 3126E

    off-highway truck
    793F, 794 AC 797B, 793F XQ 797, 797F, 795F AC 793F AC 795F XQ 793F OEM 789D, 785G, 785D, 793F CMD 793D

    asphalt paver
    BG-260C, AP-1000, AP-755, AP-1000B

    oem solutions
    CAT WDS

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT62H, IT62G, IT62G II IT38G II

    track-type tractor
    D6N, D5N

    wheeled excavator
    M330D M325C MH

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    road reclaimer
    RM-350B

    petroleum products
    3516C, 3512E, 3512C, 2016 3126B, CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70

    track-type loader
    963C, 953C

    excavator
    330D MH 322C FM 330C, 330C FM 330D FM 325D L 330D L 330C L 330D LN 325C, 330D, 328D LCR 324D, 324D L 322C, 330C MH 330C LN 324D LN 325C FM 325D, M325D L MH 336D L 325C L