9X-7735: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-7735: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 9X-7735
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint de circuit de carburant

    Description :
    Les joints de circuit de carburant sont spécifiquement conçus et fabriqués pour fonctionner dans le circuit de carburant. Des joints toriques et des sections transversales sont utilisés.

    Attributs :
    Les joints de circuit de carburant Cat® sont soumis à des contrôles avancés supplémentaires pour garantir des performances fiables dans les applications critiques. Ils sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des circuits de carburant Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints sont systématiquement soumises à des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat® d'origine.

    Applications :
    Les joints de circuit de carburant sont utilisés dans les circuits de carburant des moteurs.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 2,6
    • Diamètre de la section (mm): 0,1
    • Diamètre intérieur (in): 1,42
    • Diamètre intérieur (mm): 36,2
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    track-type tractor
    D11R, D8N, D11N, D8R II D8R

    engine - generator set
    PM3512 3516B, 3512, 3508, 3512B, 3508B, PM3516, 3516, PP3516 PM3508

    wheel-type loader
    980F, 992G, 994D, 980G, 980C, 980G II 980F II

    wheel dozer
    824G, 854G

    petroleum products
    TH48-E80 3512B

    engine - industrial
    3516B, 3508B, SPF343 3512B, SPS343 SPT343 3412

    excavator
    5130, 245D, 5230B

    engine - truck
    3406B, 3406C

    off-highway truck
    777C, 797B, 793C, 777B, 793B, 789B, 785B, 785C, 777D, 777, 776C, 784B, 797, 784C, 789C, 776D, 785

    earthmoving compactor
    826C, 826G, 825G