9X-7793: ASS. COMMMANDE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-7793: ASS. COMMMANDE

    Numéro de pièce : 9X-7793
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Commande de régulateur

    Description :

    • Les commandes sont des composants importants des régulateurs, lesquels contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,8
    • Hauteur (mm): 45,72
    • Largeur (mm): 45,72
    • Longueur (in): 12,1
    • Longueur (mm): 307,34
    engine - industrial
    3412

    engine - truck
    3406C, 3406B